Sensor-/aktuatorboks - SACB-6/12-L-C-90
1695346

Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 6, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Ja, pnp; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 90°, skjerming: nei


Produktdetaljer




Produkttype Fordelerboks med M8- til M12-innstikksplasser
Poltall 5
Antall stikkplasser 6
Koding A - standard

Målskisse
Bredde 54 mm
Høyde 42 mm
Lengde 128,5 mm

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 75 °C

Statusindikator tilgjengelig Ja

Driftsspenning maks. Umax 30 V DC
Lokal diagnostikk Forsyningsspenning pr. modul LED grønn
Statusindikator I/O LED gul
Nominell spenning UN 24 V DC
Merkestrøm totalt 10 A
2x 8 A (ved potensialskille)
maks. strømbelastbarhet pr. tråd 2 A
Strømbelastning pr. stikkplass 4 A

Tilkoblingstilordning
Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt 1 / 4 (A) = 1 / 4
1 / 2 (B) = 1 / 2
2 / 4 (A) = 2 / 4
2 / 2 (B) = 2 / 2
3 / 4 (A) = 3 / 4
3 / 2 (B) = 3 / 2
4 / 4 (A) = 4 / 4
4 / 2 (B) = 4 / 2
5 / 4 (A) = 5 / 4
5 / 2 (B) = 5 / 2
6 / 4 (A) = 6 / 4
6 / 2 (B) = 6 / 2
1-6 / 1 (+ 24 V) = UN
1-6 / 3 (0 V) = 0 V
1-6 / 5 (PE) = PE

Farge grønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material gjengehylse PA
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder PA
Material kontakt stamkabelside Cu-legering
Material kontaktholder stamkabelside PA 6.6 V0
Material kontaktoverflate stamkabelside Sn
Materiale O-ring NBR
Husmateriale PA

Stamledningsdata/-tilkoblingsdata
Tilkoblingstype sensor/aktuator M12-bøssing
Tilkoblingstype Pluggbar skrutilkobling
Ytterdiameter kabel 7 mm ... 12 mm
Ledertverrsnitt i meter (Signal) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] (Signal) 26 ... 16
Avisoleringslengde (signal) 7 mm
Ledertverrsnitt i meter (Energi) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] (Energi) 26 ... 16
Tiltrekkingsmoment pluggplass sensor-/aktuatorledning 0,4 Nm
Tiltrekkingsmoment overfalsmutter 2,5 Nm

Artikkelnummer 1695346
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 02
Produktnøkkel BF3CBD
Katalogside Side 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178130
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 181,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 144,4 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-11.0 27440111


Dine fordeler

Pålitelig i felten takket være robust hus og høye beskyttelsesgrader
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass
Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet