Sensor-/aktuatorboks - SACB-4/ 4-SC
1681004

Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 4, poltall: 4, koding: A - standard, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: Nei, Universell; stamkabeltilkobling: Fjærkrafttilkobling 180°, skjerming: nei


Produktdetaljer




Produkttype Fordelerboks med M8- til M12-innstikksplasser
Poltall 4
Antall stikkplasser 4
Koding A - standard

Målskisse
Bredde 54 mm
Høyde 32 mm
Lengde 117 mm

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 75 °C

Statusindikator tilgjengelig Nei

Driftsspenning maks. Umax 135 V
Nominell spenning UN 120 V
Merkestrøm totalt 12 A
maks. strømbelastbarhet pr. tråd 2 A
Strømbelastning pr. stikkplass 4 A

Tilkoblingstilordning
Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt 1 / 4 (A) = 1 / 4
2 / 4 (A) = 2 / 4
3 / 4 (A) = 3 / 4
4 / 4 (A) = 4 / 4
1-4 / 1 (+ 120 V) = UN
1-4 / 3 (0 V) = 0 V
1-4 / 5 (PE) = PE

Farge grønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material gjengehylse PA
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder PA
Material kontakt stamkabelside CuZn
Material kontaktholder stamkabelside PA 6.6 V0
Material kontaktoverflate stamkabelside NiSn
Materiale O-ring NBR
Husmateriale PA

Stamledningsdata/-tilkoblingsdata
Tilkoblingstype sensor/aktuator M12-bøssing
Tilkoblingstype Fjærkrafttilkobling
Ytterdiameter kabel 6,5 mm ... 9,5 mm
Ledertverrsnitt i meter (Signal) 0,14 mm² ... 1 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] (Signal) 26 ... 17
Avisoleringslengde (signal) 10 mm
Ledertverrsnitt i meter (Energi) 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] (Energi) 24 ... 16
Tiltrekkingsmoment pluggplass sensor-/aktuatorledning 0,4 Nm
Tiltrekkingsmoment overfalsmutter 2,5 Nm

Artikkelnummer 1681004
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 02
Produktnøkkel BF3CBC
Katalogside Side 115 (PC-2009)
GTIN 4017918171261
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 99,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 102,8 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-11.0 27440111


Dine fordeler

Pålitelig i felten takket være robust hus og høye beskyttelsesgrader
Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet