Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Kontaktorer/solid-state-releer og sensorer
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøyer
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
SC-RJ-hylsehus - VS-SCRJ-T-IP67
SC-RJ-hylsehus - VS-SCRJ-T-IP67
1652965
Kunststoffhylsehus, med Push-Pull-kobling til påbyggingsrammen og knekkbeskyttelse
Produktdetaljer
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Antall kabelutganger
1
Kabelutgang
rett
Materialangivelser
Farge
grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Material tetning
Kabeltetning: NBR
Materiale O-ring
FPM
Husmateriale
PA
Kabel/ledning
Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel
5 mm ... 8,5 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP67
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1652965
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel
ABNDBA
Katalogside
Side 54 (PC-2005)
GTIN
4017918969936
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
21,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
21,4 g
Tolltariffnummer
85472000
Opprinnelsesland
DE