ST-6ES1N8ACK03S - Gjennomføring forvegg
1618781

Gjennomføring forvegg, anvendelse: Effekt, rett, SPEEDCON, M17, poltall: 6+PE, kontakttype: Bøssing, Flatpakning, skjermet: ja, flensemål: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiameterområde: 5 mm ... 9 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordeler

Redusert byggstørrelse: Ideell for kompakte enheter
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til
Bruksspesifikt egnet for forvegg- eller bakkveggmontering