Kabelpluggforbinder, Rett, kort, Skrukobling, M23, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 14 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SF
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon:
Krympekontakter 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm bestilles separat
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader.
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig.
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift.
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk.
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger.
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig.
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products).
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører.
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet.
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet,
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst.
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges.
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den.
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av omgivelsesforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Produkttype
Rundpluggforbinder (på kabelsiden)
Poltall
8
Stikkeroptikk
4+3+PE
Anvendelse
Effekt
Låsetype
Skrukobling
Serie
SF
Skjermet
ja
Koding
N
Gjengetype
M23
Beskyttelsesgrad
IP67
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Høydenivå
3000 m
Byggeform
Rett, kort
Kontakt
Kontaktdiameter
2 mm
Strøm maks.
30 A
Nominell spenning UN
630 V
Overspenningskategori
III
Merkestøtspenning
6 kV
Kontakt
Kontaktdiameter
1 mm
Strøm maks.
9 A
Nominell spenning UN
250 V
Overspenningskategori
III
Merkestøtspenning
4 kV
Material tetning
FPM
Husmateriale
Metall
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype
Krympetilkobling
Ledertilkobling
Tilkoblingstype
Krympetilkobling
Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel
7,5 mm ... 14 mm
Artikkelnummer
1638576
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABRCBA
GTIN
4046356968188
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
131,02 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
123,6 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440102
ECLASS-10.0.1
27440102
ECLASS-11.0
27440102
ETIM
ETIM 8.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
EAC
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"