SACC-M12MS-5QO SH DN - Datapluggforbinder
1422759

Datapluggforbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, halogenfri, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
IDC-tilkobling: Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering uten avisolering av enkeltlederne
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser