Pluggforbinder - SACC-M12MS-4QO-0,75-M
1641785

Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Plugg rett M12, Koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.

Produkttype Rundpluggforbinder (på kabelsiden)
Poltall 4
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Kabelutgang rett
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Stikker/bøssing)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 50 °C (ved konfeksjoneringen)

Målskisse
Lengde 55 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 4 mm ... 8 mm
Hus
Husdiameter 18,4 mm

Pluggsykluser ≥ 100
Hode 1
Byggform hode Plugg
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A-kodet

Merkestøtspenning 4 kV
Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 250 V AC
250 V DC
Nominell strøm IN 4 A

Farge Gripeområde svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material tetning NBR
Materiale i grep PA 6
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet
Lederisolasjonsmateriale PVC/PE/PP/gummi

Ledertilkobling
Tilkoblingstype IDC-tilkobling
Tilkoblingstverrsnitt 0,34 mm² ... 0,75 mm²
0,34 mm² ... 0,75 mm²
Tilkoblingstverrsnitt AWG 22 ... 18
Tiltrekkingsmoment 0,4 Nm (M12-mutter)
1,5 Nm (Trykkmutter)
Tilkoblingstilordning
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) 1 = BN
2 = WH
3 = BU
4 = BK

Monteringsinformasjon Ledertverrsnitt AWG 18 på forespørsel

M12
Standarder/forskrifter med referanse til IEC 61076-2-101

Kabeloppbygning
Signaltype/kategori Universell
Ytterdiameter kabel 4 mm ... 8 mm

Artikkelnummer 1641785
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF2CCA
Katalogside Side 20 (C-2-2019)
GTIN 4017918921866
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 15,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,7 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
300 V 4 A

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: EAC-Zulassung

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
IDC-tilkobling: Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering uten avisolering av enkeltlederne