Pluggforbinder, 5-polet, skjermet, Bøssing rett M12, Koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg11, ytterdiameter ledning 8 mm ... 10 mm
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon:
VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.
Produkttype
Rundpluggforbinder (på kabelsiden)
Poltall
5
Antall kabelutganger
1
Skjermet
ja
Koding
A - standard
Kabelutgang
rett
Pg-forskruing
Pg11
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
II
Forurensningsgrad
3
Beskyttelsesgrad
IP67
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing)
Målskisse
Lengde
57 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter
8 mm ... 10 mm
Hus
Husdiameter
20,2 mm
Pluggsykluser
≥ 100
Hode 1
Byggform hode
Bøssing
Kabelutgang hode
rett
Gjengetype hode
M12
Koding
A-kodet
Merkestøtspenning
1,5 kV
Gjennomgangsmotstand
≤ 3 mΩ
Isolasjonsmotstand
≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN
48 V AC
60 V DC
Nominell strøm IN
4 A
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
HB
Material tetning
NBR
Materiale i grep
Presstøpt sink, forniklet
Materiale kontakt
CuZn
Materiale kontaktoverflate
Au
Materiale kontaktholder
PA
Materiale skruforbindelse
Presstøpt sink, forniklet
Ledertilkobling
Tilkoblingstype
Skrutilkobling
Tilkoblingstverrsnitt
0,25 mm² ... 0,75 mm² (uten endehylse)
0,25 mm² ... 0,75 mm² (uten endehylse)
0,25 mm² ... 0,75 mm² (uten endehylse)
Tilkoblingstverrsnitt AWG
24 ... 18 (uten endehylse)
26 ... 20 (med endehylse)
Tiltrekkingsmoment
0,4 Nm (M12-mutter)
0,2 Nm (Skruklemmer)
1 Nm ... 1,4 Nm (Trykkmutter med utvendig ledningsdiameter 8 mm ... 12 mm)
Standarder/forskrifter
IEC 61076-2-101
Kabeloppbygning
Enkeltledernes avisoleringslengde
5 mm
Artikkelnummer
1417877
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBFS
Produktnøkkel
BF2CBA
GTIN
4055626129303
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
57,63 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
57,63 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440102
ECLASS-10.0.1
27440102
ECLASS-11.0
27440102
ETIM
ETIM 8.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"