Pluggforbinder - SACC-M12FS-4CON-PG 9-M
1696439

Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Bøssing rett M12, Koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.

Produkttype Rundpluggforbinder (på kabelsiden)
Poltall 4
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Kabelutgang rett
Pg-forskruing Pg9
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Beskyttelsesgrad IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing)

Målskisse
Lengde 54 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 6 mm ... 8 mm
Hus
Husdiameter 20 mm

Pluggsykluser ≥ 50
Hode 1
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A-kodet

Merkestøtspenning 2,5 kV
Gjennomgangsmotstand ≤ 8 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 250 V AC
250 V DC
Nominell strøm IN 4 A

Farge Gripeområde svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material tetning NBR
Materiale i grep PA
Materiale kontakt CuZn
Materiale kontaktoverflate CuSnZn
Materiale kontaktholder PA
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype Skrutilkobling
Utvendig diameter 6 mm ... 8 mm
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling
Ledertverrsnitt flertrådet 0,25 mm² ... 0,75 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] 24 ... 18

Standarder/forskrifter IEC 61076-2-101

Kabeloppbygning
Signaltype/kategori Universell
Enkeltledernes avisoleringslengde 5 mm

Artikkelnummer 1696439
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF2CAA
Katalogside Side 22 (C-2-2019)
GTIN 4017918484101
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 25,87 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,23 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 4 A

UL Recognized

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 4 A

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Skrutilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for stort utvalg av forskjellige ledere