PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - Relemodul
2834685

Komplett monterte relemoduler med fjærkrafttilkobling, består av: Relesokkel, pluggbart industrirelé med integrert LED, friløpsdiode og sneppbar håndbetjeningsknapp og relelåsebøyle. Inngangsspenning: 24 V DC, to vekselkontakter, 10 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Relé med manuell betjening som kan låses og status-LED
Friløpsdiode integrert i releet ved DC-typene
Logisk kontakttilordning med 1/3-etasjes relesokkel
4 vekselkontakttyper med flerlagsgullkontakter
Mekanisk visning av koblingsposisjon