PLC-RPT- 12DC/21HC - Relemodul
2900290
El-nr.: 1475951

PLC-INTERFACE for høy varig strøm, består av basismodul PLC-BPT.../21 HC med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, varig grensestrøm opptil 10 A, en vekselkontakt, inngangsspenning 12 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Alle vanlige inngangsspenninger fra 12 V DC ... 230 V AC
Lang elektrisk levetid med 16 A-relé
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Maks. varig strøm 10 A
Funksjonelle lasker