Sikringsrekkeklemme med hevearm, svart farge, for 5 x 20 mm G-sikringsinnsatser, med LED for 24 V AC/DC
Med sikringsklemmene fra Phoenix Contact monterer du sikringer i ulike byggformer og nominell strøm. Ved hjelp av fleretasjesvariantene fører du sikret og usikret potensial gjennom en klemme. Varianter for bruk på Ex-området i tennbeskyttelsesgrad Ex-nA utvider rekkeklemmenes bruksområder og kompletterer sortimentet.
Mer informasjonSikringsrekkeklemme med hevearm, svart farge, for 5 x 20 mm G-sikringsinnsatser, med LED for 24 V AC/DC
Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 6,3 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: C, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 6,3 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: svart
Flatsikringsklemme, tverrsnitt: 0,2-6 mm2, AWG: 26-8, bredde: 8,2 mm, farge: svart
Sikringsrekkeklemme med hevearm, svart farge, for 5 x 20 mm G-sikringsinnsatser, med LED for 24 V AC/DC
Sikringsklemme for montering på NS 35, for G-sikringsinnsatser 5 x 20
Sikringsklemme for G-sikringsinnsats, tverrsnitt: 0,2 - 4 mm2, AWG: 26 - 10, bredde: 8,2 mm, farge: svart
Sikringsrekkeklemme med hevearm, svart farge, for 5 x 20 mm G-sikringsinnsatser, med LED for 24 V AC/DC
Sikringsklemme
De lett tilgjengelige sikringsinnsatsene er enkle å sette inn og skifte ut. Phoenix Contact har følgende sikringsrekkeklemmer:
Følgende sikringsvarianter kan monteres på en monteringsskinne ved hjelp av sikringsklemmer:
Spesielt for bruk innen solenergi finnes det sikringsholdere og sikringer av type 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm opptil maksimalt 1500 V.
For å indikere eventuelle feil finnes det ved disse klemmene også varianter med lysindikator.
Sikringsplugger P-FU
Sikringsplugger for sikringsinnsatser type G fra Phoenix Contact er egnet for bruk i skillebasisklemmer og er i tillegg meget fleksible:
Pluggbare termiske automatsikringer TCP
Våre termiske automatsikringer TCP gir optimal overlastbeskyttelse av induktive forbrukere i strømdistribueringssystemer. Automatsikringenes integrerte koblingsfunksjon muliggjør umiddelbar gjeninnkobling og holder anleggsstillstand på et minimum.
Effektiv planlegging med PROJECT complete
Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.
Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.