Testplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå
Produkttype | Prøveplugger |
Poltall | 12 |
Delingsmål | 8,2 mm |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
Teststøtspenning | 5 kV |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
Tiltrekkingsmoment testbøssing | 0,5 |
Merk | Ledertverrsnittet er avhengig av kabelskoen som benyttes |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 14 |
Nominell strøm | 24 A |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
Nominell spenning | 400 V |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Stiftdiameter | 5,7 mm |
Delingsmål | 8,2 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Omgivelsesforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | Plugges i basislisten |
Artikkelnummer | 1029709 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE6111 |
Katalogside | Side 615 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626531526 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,222 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,222 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-9.0 | 27141190 |
ECLASS-10.0.1 | 27141190 |
ECLASS-11.0 | 27141190 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC 21.0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |