Printmodul, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 10 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDSP 10, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grå, antall loddepinner pr. potensial: 2. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!