Patchkabel - VS-06-2X2X26C7/7-67/SD/ 0,5
1654141

Konfeksjonert FireWire-kabel, skjermet, farge: RAL 5021 (vannblå), PUR-yttermantel, FireWire/IP67 på FireWire/standard, lengde: 0,5 m


Produktdetaljer




Produkttype Prefabrikkert datakabel
Poltall 6
Skjermet ja
Isolasjonsegenskaper
Forurensningsgrad 2

Merkespenning (III/3) 125 V
Merkestrøm 1 A
Nominell spenning UN 30 V
Overføringsmedium Kobber

Material tetning FPM
Husmateriale PA

Pluggsykluser ≥ 1000
Hode 1
Beskyttelsesgrad IP67

Kabeloppbygning
Ledningstype FireWire
Ledningsoppbygging 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19; S/FTP
Ytterdiameter kabel 6,70 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge vannblå RAL 5021

Beskyttelsesgrad IP20
IP67
Beskyttelsesgrad IP67/IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast installasjon)
0 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Stikker/bøssing

Artikkelnummer 1654141
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe ABNZAC
Produktnøkkel ABNDCC
Katalogside Side 313 (PC-2009)
GTIN 4017918970475
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 78,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 78,2 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308


Kompatible produkter