SAC-3P-10,0-961/M12FS VA
-
Bussystemkabel
1419084
Bussystemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kb/s), 3-polet, PVC, blå RAL 5015, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 10 m, for Ex-område med spesialstålmutter
Produktdetaljer
Generelt | For bruk i strømkretser med tennbeskyttelsestype Egensikkerhet "i". Elektriske spesifikasjoner med referanse til EN 60079-14. |
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Prosessteknikk |
Sensortype | PROFIBUS PA |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | B |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS PA |
Signaltype/kategori | PROFIBUS PA, 31,25 kb/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 31,25 kb/s |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Tilkoblingstilordning | |
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 (Bøssing) | OG (DATA+) |
3 (Bøssing) | BU (DATA-) | |
4 (Bøssing) | SR (Skjerm) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Utførelse | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 10 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blå [961] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 56,552 kg/km |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blå [961] |
Lederoppbygging | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Signalhastighet | 0,66 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,40 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
1x 0,5 mm² (Medløpertråd) | |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,24 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,50 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | blå RAL 5015 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PO (Signalledning) |
Enkeltleder, farge | blå, oransje |
Veggtykkelse isolering | 0,50 mm |
Veggtykkelse yttermantel | 1,00 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Et par med én medløpertråd og tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 100 % |
maks. ledermotstand | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
26 Ω/km (Skjerm) | |
Ledningskapasitet | 147 pF/m (ved 1 kHz, leder/skjerm) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Driftskapasitet | 78 nF (ved 1 kHz) |
Ledningsimpedans | 100 Ω ±20 % (ved 31,25 kHz) |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 75 mm |
Strekkstyrke | 260 N |
Skjermdemping | 3,00 dB/km (ved 39 kHz) |
Flammebestandighet | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Spesielle egenskaper | UL-standarder PLTC-ER og ITC |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Artikkelnummer | 1419084 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CCG |
GTIN | 4046356541510 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 667,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 667,5 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 4,846 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beskyttelsesslangeadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Datapluggforbinder 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Datapluggforbinder 1413933
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Verktøy 1212513
-
CUTFOX 12 - Kabelkutteverktøy 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Avbitertang 1212487
-
WIREFOX 4 - Avisoleringsverktøy 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktøy 1212704
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo