FO-patchkabel - FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR
1423846

Konfeksjonert fiberoptisk kabel, PROFINET-kabel type B, PCF-fiber 200/230 µm, SC-RJ/IP67 push-pull metallhus på BFOC(ST)/IP20, PVC yttermantel, halogenfri, ozon- og UV-sikker, i beskyttelsesrøret, for fast installering innendørs, lengde 10 m

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Produkttype Prefabrikkert datakabel
Poltall 2
Anvendelse Standard

Demping ≤ 2 dB (ved 650 nm)
≤ 1,5 dB (ved 850 nm)
Overføringsmedium PCF-fiber

Trekkfasthet kort/varig 800 N / 100 N

Material hylse Zirkonium-keramikk

Utvendig mål
Ytterdiameter min. 6,7 mm
Ytterdiameter maks. 7,7 mm
Mekaniske spesifikasjoner
Diameter bøssing 2,50 mm

Tilkobling 1
Beskyttelsesgrad IP65/IP67 (Push-pull)
IP20 (B-FOC)

Ledningslengde 10,00 m
Fiberoptisk kabel
Antall fibre 2
Fiber 200/230 µm
Fibertype PCF-fiber A3C
Kabel, demping 10 dB/km (650 nm), 8 dB/km (ved 850 nm)
Overføringsmedium PCF-fiber

Beskyttelsesgrad IP67/IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (installering) -5 °C ... 50 °C
Oljebestandighet ja

Flammebestandighet ja
Oljebestandighet ja

Artikkelnummer 1423846
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNACE
Katalogside Side 217 (C-4-2019)
GTIN 4055626364209
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1 035 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 951 g
Tolltariffnummer 85447000
Opprinnelsesland CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 27440390
ECLASS-10.0.1 27440390
ECLASS-11.0 27440390

ETIM

ETIM 8.0 EC001121

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Godkjennings-ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter




Dine fordeler

Pålitelig også i EMC-ømfintlige anvendelser
Rask dataoverføring for krevende bruksområder
Fleksibel legging takket være PVC-yttermantel
Inkludert individuell måleprotokoll
Universell installeringskabel for fast installering innen- og utendørs (direkte installering i bakken ikke tillatt)
Ekstra ledningsbeskyttelse grunnet beskyttelsesrør
2,2 mm enkeltledere i meget slitesterk polyvinylklorid (PVC)
PROFINET type B for fleksibel bruk
Robust ledning for bruk i røffe omgivelser