FO-patchkabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../...
1417723

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, PROFINET-kabel type B, PCF-fiber 200/230 µm, SC-RJ/IP67 push-pull metallhus på BFOC(ST)/IP20, PVC yttermantel, halogenfri, ozon- og UV-sikker, for fast installering innendørs, variable lengder

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Produkttype Prefabrikkert datakabel
Poltall 2
Anvendelse Standard

Overføringsmedium PCF-fiber

Trekkfasthet kort/varig 800 N / 100 N

Material hylse Zirkonium-keramikk

Utvendig mål
Ytterdiameter min. 6,7 mm
Ytterdiameter maks. 7,7 mm

Tilkobling 1
Beskyttelsesgrad IP65/IP67 (Push-Pull ADVANCE)
IP20 (B-FOC)

Fiberoptisk kabel
Fiber 200/230 µm
Fibertype PCF
Overføringsmedium PCF-fiber

Beskyttelsesgrad IP67/IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (installering) -5 °C ... 50 °C

Artikkelnummer 1417723
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNACE
Katalogside Side 409 (C-2-2019)
Tolltariffnummer 85447000
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310
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
Pålitelig også i EMC-ømfintlige anvendelser
Rask dataoverføring for krevende bruksområder
Fleksibel legging takket være PVC-yttermantel
Inkludert individuell måleprotokoll
Universell installeringskabel for fast installering innen- og utendørs (direkte installering i bakken ikke tillatt)
2,2 mm enkeltledere i meget slitesterk polyvinylklorid (PVC)
PROFINET type B for fleksibel bruk
Robust ledning for bruk i røffe omgivelser