PTU 35/4X10 - Potensialsamleklemme
3002371

Potensialsamleklemme, Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 50 mm2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Klemmeblokken er ideell for bruk innen bygningsinstallering og maskinteknikk
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak