Settet består av en 5-polet PRC-feltpluggforbinder til ledertverrsnitt fra 1,5 mm2 til 6,0 mm2 og utvendige lederdiametre fra 8 mm til 21 mm samt fire 1-polede SUNCLIX-feltpluggforbindere (2x kobling, 2x plugg) til ledertverrsnitt fra 2,5 mm2 til 6,0 mm2.
TÜV Rheinland
Godkjennings-ID: R 60168292 0001| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||