Rundpluggforbindere

Rundpluggforbindere

For industriell automatisering tilbyr Phoenix Contact metriske rundpluggforbindere i mange forskjellige bygformer: Liten eller stor, rett eller vinkelformet, ekstrudert eller konfeksjonerbar i felten. Den bredspektrede porteføljen åpner for allsidige løsninger for overføring av signaler, data og effekt.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Alltid optimal løsning med vår bredspektrede rundpluggforbinderportefølje fra M5 til M58
  • Sikker overføring av signaler, data opptil 10 Gigabit/s samt effekt opptil 150 A og 630 V
  • Nyskapende tilkoblingsløsninger for utstyr innenfor alle vanlige industrielle beskyttelsesgrader gjør at du sparer tid
  • Høy fleksibilitet grunnet individuell tilpasning til behov
Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Konfigurator for kabler og ledninger

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

Gratis vareprøve
Bestill vareprøve
Vil du teste rundpluggforbinderne i serien M17-M40 PRO? Vi hjelper deg med å velge pluggforbindere, og ved Design-in. Du får kompetent veiledning for bruk i utformingen av maskinenes og anleggenes utforming.
Bestill vareprøve
Rundpluggforbinder med ONECLICK-hurtigkobling

Nye produkter

M12-komponentpluggforbindere med innvendig Push-Pull-kobling
M12-Push-Pull-pluggforbindere
Komponent- og koblingspluggforbindere i byggstørrelse M23
Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO i byggstørrelse M17
M12-Push-Pull-komponentpluggforbindere
Enkel og kompakt komponenttilkobling

M12-komponentpluggforbindere med Push-pull innvendig kobling gir sikker komponenttilkobling uten bruk av verktøy. Den senkede M12-Push-Pull-monteringsbøssingen lukker kant i kant med huset, og kan plasseres tettere. Det sparer plass, og muliggjør kompakte husdesign.

Dette er fordelene

  • Plug-and-Produce: Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset.
  • Bedre fleksibilitet: En M12-komponenttilkobling for skru- og Push-Pull-pluggforbindere
  • Enkel Design-in: senkede M12-porter for kompakte utstyrskonsepter
  • Høy fremtidssikkerhet: Standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden

Dette er de viktigste egenskapene

  • Innvendig Push-Pull-kobling
  • Standardisert etter IEC 61076-2-010
  • THR-husnipler
  • Velprøvde og senkede varianter
  • A-kodet
  • Beskyttelsesgrad IP65, IP67
  • Dobbelprofil: kompatibel med M12-helgjenge

M12-Push-Pull-pluggforbindere
Den nye standarden for fabrikkautomasjon

M12-Push-Pull-pluggforbindere snepper på med enkel, direkte plugging. Innvendig Push-Pull-kobling gir rask og sikker tilkobling spesielt der plassen er begrenset og ved høy kablingstetthet, for eksempel ved fabrikkautomasjon.

Dette er fordelene

  • Plug-and-Produce: Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset.
  • Rask installering: Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Fritthengende forbindelser: Pluggforbindere med innvendig og utvendig kobling
  • Høy fremtidssikkerhet: Standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden

Dette er de viktigste egenskapene

  • Innvendig og utvendig Push-Pull-kobling
  • Standardisert etter IEC 61076-2-010
  • A-kodet
  • Ledertverrsnitt 0,34 mm²
  • Beskyttelsesgrad: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogenfri svart

Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO
To nye M23-byggformer

Porteføljen med rundpluggforbinderne i serien M17-M40 PRO suppleres av komponent- og koblingspluggforbindere i byggstørrelse M23. De nye variantene åpner for
mer fleksibilitet ved komponenttilkobling og innen anleggskabling. De er kompatible med standard- og ONECLICK-hurtigkobling.

Dette er fordelene

  • Optimal tilgjengelighet over hele verden grunnet låsesystemet Speedtec
  • Pålitelig tilkobling: Kompatibel med ONECLICK-hurtigkoblingen og standardkoblingen
  • Enkel og pålitelig skjermtilkobling for rimelig kabelkonfeksjonering
  • Pålitelig ved harde betingelser: tåler vibrasjoner opptil minimum 20g

Dette er de viktigste egenskapene

  • Spenning opptil 630 V
  • Strøm opptil 30 A
  • Signal: 6- til 19-polede varianter
  • Effekt: 6- og 8-polede varianter, egnet for standard- og ONECLICK-hurtigkobling
  • Samtlige hus finnes som hann- og hunnvarianter
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68, IP69K

Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO
Ny M17-byggform for komponenttilkoblingen

Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO finnes nå også i byggstørrelse M17. Serien har gjennomgående løsninger for overføring av signaler og effekt. Ved hjelp av den unike ONECLICK-hurtigkoblingen forløper komponenttilkoblingen både trygt og tidsbesparende.

Dette er fordelene

  • Optimal tilgjengelighet over hele verden grunnet låsesystemet Speedtec
  • Pålitelig forbindelse: ONECLICK-hurtigkobling med optisk, fysisk merkbar og akustisk tilbakemelding rundt låseposisjon
  • Enkel og pålitelig skjermtilkobling for rimelig kabelkonfeksjonering
  • Pålitelig ved harde betingelser: tåler vibrasjoner opptil minimum 20g

Dette er de viktigste egenskapene

  • Spenning opptil 630 V
  • Strøm opptil 25 A
  • Signal: 8- og 17-polede varianter
  • Effekt: 4- til 9-polede varianter
  • ONECLICK-hurtigkobling
  • Komponent- og koblingspluggforbindere egnet for standard- og hurtigkobling
  • Samtlige hus finnes som hann- og hunnvarianter
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68, IP69K

Unikt mangfold for signaler, data og effekt

Hybridpluggforbindere
Signalpluggforbindere
Datapluggforbindere
Effektpluggforbindere
Hybridpluggforbindere

Spar tid og plass når utstyret skal kobles opp. Med våre hybridpluggforbindere overfører du signaler, data og effekt, kompakt og pålitelig, i kun én rundpluggforbinder.

• Strøm opptil 70 A
• Spenning opptil 850 V DC og 630 V AC
• CAT5-grensesnitt for dataoverføring

Signalpluggforbindere

Signalpluggforbindere i byggstørrelser M5 til M23 er egnet for mange forskjellige bruksområder. Tilpasset nettopp dine bruksområder finnes det varianter med 3 til 19 poler med IDC-tilkobling, skru-, fjær-, Piercecon-, lodde-, krympe- eller kretskorttilkobling.

• Strøm opptil 20 A
• Spenning opptil 300 V
• Med skjermtilkobling som tilvalg

Datapluggforbindere

For rask og sikker dataoverføring i forbindelse med applikasjoner innen industri og infrastruktur tilbyr vi skjermede rundpluggforbindere i byggstørrelsene M8 og M12 for alle vanlige feltbusser og nettverk.

• Data opptil 10 Gbit/s
• Kodinger for alle vanlige nettverk og feltbussystemer
• Komponenter i henhold til CAT6A
• 360°-skjermede rundpluggforbindere og ledninger med kunststoffstøp

Effektpluggforbindere

Effektpluggforbindere strekker seg fra kompakt M12-tilkobling til byggstørrelse M58 for høy effekt. Dra nytte av alle fordelene ved et komplett sortiment med kabelpluggforbindere og komponentpluggforbindere og helt til kretskorttilkobling.

• Effekt opptil 150 A / 630 V
• Tilkoblingstverrsnitt opptil 50 mm²
• Sikret mot feilplugging ved bruk med AC og DC

Ansatt i kundeserviceavdeling med hodesett

Kundetilpassede varianter for dine individuelle krav

Kundetilpassede varianter

Trenger du en tilpasset løsning for spesielle krav? På forespørsel foretar vi raskt og fleksibelt personlige tilpasninger av våre standardprodukter. Vårt servicesenter omsetter drømmer til en helt skreddersydd løsning.

  • Individuelle artikkeltrykk og -merkinger
  • Ekstruderte pluggforbindere og trådutførelser i forskjellige typer, lengder og tilpasninger
  • Individuelle forpakninger i kartong, plast, ruller eller i trays
Video: M12-Push-Pull-pluggforbinder - den nye standarden for automatiseringsteknikk
Den nye standarden for automatiseringsteknikk YouTube

Den nye standarden for automatiseringsteknikk

M12-Push-Pull-pluggforbindere gir rask komponenttilkobling uten bruk av verktøy også der plassen er begrenset og ved høy kablingstetthet. Utform kompakte husdesigns med senkede M12-porter, og implementer forlengelser i felten med plugg- og bøssingvarianter.

Video: Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO
Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO YouTube

Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO Pålitelig effekt- og signaloverføring

Finn ut mer om ONECLICK-hurtigkoblingen som du bruker for å implementere din komponent- og anleggstilkobling absolutt trygt.

Video: M17 MPO-pluggforbindere for fiberoptisk dataoverføring
M17 MPO-pluggforbindere for fiberoptisk dataoverføring YouTube

M17 MPO-pluggforbindere for fiberoptisk dataoverføring

Industriegnede M17 MPO-pluggforbindere for sanntidsdataoverføring i intelligente strømnett. De robuste M17 MPO-pluggforbinderne utmerker seg med fiberoptikk i høy kvalitet og som gir stabile båndbredder over lange overføringsstrekninger.