Modulære firkantpluggforbindere

Modulære firkantpluggforbindere

Pluggforbindersystemet VARIOCON fra Phoenix Contact tilrettelegger for individuelle tilkoblinger for overføring av strøm opptil 70 A og spenning opptil 1000 V for enheter, koblingsbokser og automasjonskap. Forskjellige husvarianter, modulære kontaktinnsatser samt kontaktholdere for krympekontakter åpner for fleksible tilkoblinger for signaler, data og effekt.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Kontaktinnsatsene kan kombineres vilkårlig, noe som gir optimal fleksibilitet
  • Egnet for røffe miljøforhold grunnet høy beskyttelsesgrad opptil IP69K
  • Høy støysikkerhet på grunn av spesialtilpassede hussystemer for alle plugghoder
  • Mange bruksmuligheter grunnet robuste metallhus eller vektoptimaliserte kunststoffhus
  • Plugg med direkte kretskorttilkobling reduserer kablingsarbeidet
Pluggforbindere og elektronikkhus

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk Pålitelig tilkobling til utstyret

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de konstant økende kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Det modulære pluggforbindersystemet i kompakt byggform Med VARIOCON kombinerer du effekt-, signal- og dataoverføring i en og samme pluggforbinder. Enhetssiden kan velges med skru-, krympe- eller direkte kretskorttilkobling. For anvendelser med høy kontakttetthet finnes det krympekontaktinnsatser.

Interaktiv Image-Map: Oppbygging av modulært pluggforbindersystem
Bøssingkontaktholdere
Kontaktholder for komponenttilkobling – komponentside.
Til produktlisten
Bøssingkontaktholdere
Stiftkontaktholder
Kontaktholder for pluggforbindere – pluggsiden.
Til produktlisten
Stiftkontaktholder
Modulære bøssingkontaktinnsatser
Modulære kontaktinnsatser for komponenttilkobling.
Til produktlisten
Modulære bøssingkontaktinnsatser
Påbyggingsramme med påbyggingsflenser
Påbyggingsramme for komponenttilkobling.
Til produktlisten
Påbyggingsramme med påbyggingsflenser
Modulære stiftkontaktinnsatser
Modulære kontaktinnsatser for pluggforbindere.
Til produktlisten
Modulære stiftkontaktinnsatser
Hylseramme for pluggforbindere
Hylseramme – pluggside.
Til produktlisten
Hylseramme for pluggforbindere
Hylsehus
Hylsehus i kunststoff eller i aluminiumtrykkstøp for plassbesparende montering direkte på husveggen.
Til produktlisten
Hylsehus
Hylsehus og kabelnipler
Kunststoff-, metall- og EMC-nipler.
Til produktlisten
Hylsehus og kabelnipler

VARIOCON-produktsortimentet

Firkantpluggforbindere med hylsehus
Kontaktinnsatser og kontakter for firkantpluggforbindere
Påbyggings- og koblingshus for firkantpluggforbindere
Tilbehør til firkantpluggforbindere
Firkantpluggforbindere med hylsehus

Med to låseskruer monteres hylsehusene i trykkstøpt aluminum eller kunststoff, lett tilgjengelig og tett, direkte på husveggen.

• Løsninger for IP65/67/68/69K
• Med sylinder- eller riflehodelås
• Spesialbyggformer med innvendig sekskanthode og for tilkobling av flate kabler
• Hus i trykkstøpt aluminium med to kabelinnganger tilgjengelig

Kontaktinnsatser og kontakter for firkantpluggforbindere

De modulære kontaktinnsatsene gjør at du kan overføre signaler, data og effekt i individuelle kombinasjoner i en firkantpluggforbinder.

• Velprøvd tilkoblingsteknikk
• Sett for 4 til 40 poler
• For ledertverrsnitt på 1,5 mm², 4  mm² og 16 mm²
• Kontaktholder for krympekontakter

Påbyggings- og koblingshus for firkantpluggforbindere

Med påbyggings- og koblingshus i trykkstøpt sink kan du etablere forbindelser direkte på utstyrsveggen eller skjøtforbindelser for segmentering i felten.

• Påbyggingshus med åpen bunn
• Sokkelhus med festehull
• Koblingshus med lukket bunn
• Påbyggingsrammer og kontaktinnsatsmoduler

Tilbehør til firkantpluggforbindere

Det modulære pluggforbindersortimentet suppleres med kabelnipler, adapterplater, beskyttelsesdeksler og verktøy. Hel- og halvnipler dekker et stort bruksområde innen maskinteknikk, elektroteknikk eller måle-, styre- og reguleringsteknikk.

• Kunststoff-, metall- og EMC-nipler.
• Adapterplater for modulære kontaktinnsatser
• Beskyttelsesdeksel for påbyggings- og hylsehus
• Korrugerte rør og -nipler i PG16/21/29 eller M40

Hybridpluggforbindere

Hybridpluggforbindere

Hybridpluggforbindere

Hybridpluggforbindere for motortilkobling forener kontakter for overføring av signaler og effekt i ett hus. Slik etablerer du plassbesparende og sikre tilkoblinger fra motor til frekvensomformer.

  • Strøm (effekt/signal) opptil 16,5 A / 2,5 A
  • Spenning (effekt/signal) opptil 800 V / 250 V
  • Til tilkoblingstverrsnitt (effekt/signal) opptil 2,5 mm² / 1,5 mm²
  • Med integrert stjerne-trekantbro
  • Bøylelås som gir sikker tilkobling
Video: Modulære firkantpluggforbindere for høy fleksibilitet ved røffe betingelser
Modulære firkantpluggforbindere fra Phoenix Contact YouTube

Høy fleksibilitet ved røffe betingelser

Modulære firkantpluggforbindere gir utstyrsprodusenter optimal fleksibilitet for plassbesparende installering på enheten. Egnet for røffe miljøforhold opptil IP69K grunnet høy beskyttelsesgrad.

E-Paper Modulære firkantpluggforbindere
Oversikt over den komplette porteføljen
Vårt sortiment med modulære kontaktinnsatser med skru- og kretskorttilkobling samt faste kontaktinnsatser med krympetilkobling.
Åpne E-Paper
Modulære firkantpluggforbindere

Riktig løsning for alle applikasjoner Det være seg for vekselrettere, komplekse transportanlegg eller i forbindelse med lagring av energi: VARIOCON-hybridpluggforbindere brukes overalt der effekt, data og signaler skal overføres i en pluggforbinder med IP-beskyttelse.

Drivregulator
Drivregulator
Vekselrettere
Vekselrettere
Automasjonskap med Variocon-plugg
Automasjonskap
Batteribeholder
Batterienheter
Kran foran råbygg
Kraner
Pakke på transportbånd
Transportanlegg