Pluggforbinder - SACC-M12FS-4QLCON-M
1640427

Sensorpluggforbinder, 4-polet, bøssing, rett utførelse, med metallmutter, med LOOP-mutter


Produktdetaljer




Produkttype Rundpluggforbinder (på kabelsiden)
Poltall 4

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C
-25 °C ... 50 °C (Temperatur ved ledningstilkobling. Følg kabelprodusentens angivelser.)

Nominell strøm IN 4 A

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V2
Materiale kontakt Cu-legering
Materiale kontaktoverflate pre-forniklet og fortinnet
Lederisolasjonsmateriale PVC / PE

Artikkelnummer 1640427
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 02
Produktnøkkel BF2CCA
GTIN 4017918173203
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 31,38 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,38 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-11.0 27440102

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter