Gjennomgangsklemme - UT 2,5/1P BU
3045020

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå


Produktdetaljer




Produkttype Pluggbar klemme
Antall tilkoblinger 2
Antall rekker 1
Potensialer 1
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Merkestøtspenning 6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 0,77 W

Antall tilkoblinger pr. etasje 2
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
Merketverrsnitt AWG 12
Etage 1 oben 1 unten 1
Skrue M3
Tiltrekkingsmoment 0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde 9 mm
Prøvedor A3
Tilkobling iht. standard IEC 61984
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] 26 ... 12
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] 26 ... 12
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,14 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,14 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Nominell strøm 24 A
Belastningsstrøm maksimal 24 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt)
Nominell spenning 500 V
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²

Målskisse
Bredde 5,2 mm
Dekselbredde 2,2 mm
Høyde NS 35/15 55 mm
Høyde NS 35/7,5 47,5 mm
Lengde 49,1 mm

Farge blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterialgruppe I
Isolasjonsmaterial PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Ja

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilkobling iht. standard IEC 61984

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Artikkelnummer 3045020
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BB11
Produktnøkkel BE1141
Katalogside Side 303 (C-1-2019)
GTIN 4017918975364
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 7,07 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,715 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
300 V 20 A 26 - 12

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Flerledertilkobling 300 V 20 A 26 - 16
Usegroup C
300 V 20 A 26 - 12
Flerledertilkobling 300 V 20 A 26 - 16

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter


  1. Stikkbro FBS 2-5 - 3030161

    Maks. strømbelastning
    24 A
  2. Stikkbro FBS 3-5 - 3030174

    Maks. strømbelastning
    24 A
  3. Stikkbro FBS 4-5 - 3030187

    Maks. strømbelastning
    24 A
  4. Stikkbro FBS 5-5 - 3030190

    Maks. strømbelastning
    24 A
  5. Stikkbro FBS 10-5 - 3030213

    Maks. strømbelastning
    24 A
  6. Stikkbro FBS 20-5 - 3030226

    Maks. strømbelastning
    24 A
  7. Stikkbro FBS 50-5 - 3038930

    Maks. strømbelastning
    24 A
  8. Stikkbro FBSR 2-5 - 3033702

    Maks. strømbelastning
    17,5 A
  9. Stikkbro FBSR 3-5 - 3001591

    Maks. strømbelastning
    17,5 A
  10. Stikkbro FBSR 4-5 - 3001592

    Maks. strømbelastning
    17,5 A
  11. Stikkbro FBSR 5-5 - 3001593

    Maks. strømbelastning
    17,5 A
  12. Stikkbro FBSR 10-5 - 3033710

    Maks. strømbelastning
    17,5 A
  13. Stikkbro FBS 2-5 BU - 3036877

    Maks. strømbelastning
    24 A
  14. Stikkbro FBS 3-5 BU - 3036880

    Maks. strømbelastning
    24 A
  15. Stikkbro FBS 4-5 BU - 3036893

    Maks. strømbelastning
    24 A
  16. Stikkbro FBS 5-5 BU - 3036903

    Maks. strømbelastning
    24 A
  17. Stikkbro FBS 10-5 BU - 3036916

    Maks. strømbelastning
    24 A
  18. Stikkbro FBS 20-5 BU - 3036929

    Maks. strømbelastning
    24 A
  19. Stikkbro FBS 50-5 BU - 3032114

    Maks. strømbelastning
    24 A
  20. Reduksjonsbro RB ST 10-(2,5/4) - 3030873

    Maks. strømbelastning
    35 A
  21. Reduksjonsbro RB UT 10-(2,5/4) - 3047060

    Maks. strømbelastning
    40 A
  22. Reduksjonsbro RB UT 35-(2,5/4) - 3047277

    Maks. strømbelastning
    40 A
  23. Reduksjonsbro RB UT 16-(2,5/4) - 3047073

    Maks. strømbelastning
    40 A
  24. Reduksjonsbro RB UT 6-(2,5/4) - 3047251

    Maks. strømbelastning
    40 A
  25. Endedeksel D-UT 2,5/1P - 3047154

  26. Monteringsskinne med hull NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  27. Gruppeskilleplate ATP-UT - 3047167

  28. Monteringsskinne uperforert NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  29. Skrutrekker SZS 0,6X3,5 - 1205053

  30. Monteringsskinne med hull NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  31. Merkepenn X-PEN 0,35 - 0811228

  32. Monteringsskinne uperforert NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  33. Skruflens UT 2,5/1P-F - 3060445

  34. Monteringsskinne uperforert NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  35. Komponentplugg P-CO 2-5 R47K - 3032447

  36. Monteringsskinne med hull NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  37. Kodestjerne PC - 3040588

  38. Monteringsskinne uperforert NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  39. Trådbro FBSW 2-5/250MM - 3030172

  40. Monteringsskinne uperforert NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  41. Trådbro FBSW 2-5/60MM - 3030170

  42. Endehette NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  43. Trådbro FBSW 2-5/110MM - 3030171

  44. Monteringsskinne med hull NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  45. Skrutrekker SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

  46. Monteringsskinne uperforert NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  47. Monteringsskinne med hull NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  48. Monteringsskinne uperforert NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  49. Monteringsskinne uperforert NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  50. Monteringsskinne med hull NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  51. Monteringsskinne uperforert NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  52. Monteringsskinne uperforert NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  53. Endehette NS 35/15 CAP - 1206573

  54. Monteringsskinne uperforert NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  55. Merkeremse ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

  56. Merkeremse ZB 5 CUS - 0824962

  57. Merkeremse ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

  58. Merkeremse ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

  59. Merkeremse ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

  60. Merkeremse ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

  61. Merke for klemmer UC-TM 5 - 0818108

  62. Merke for klemmer UC-TM 5 CUS - 0824581

  63. Merke for klemmer UCT-TM 5 - 0828734

  64. Merke for klemmer UCT-TM 5 CUS - 0829595

  65. Prøvestikker MPS-MT - 0201744

  66. Isolasjonshylse MPS-IH WH - 0201663

  67. Isolasjonshylse MPS-IH RD - 0201676

  68. Isolasjonshylse MPS-IH BU - 0201689

  69. Isolasjonshylse MPS-IH YE - 0201692

  70. Isolasjonshylse MPS-IH GN - 0201702

  71. Isolasjonshylse MPS-IH GY - 0201728

  72. Isolasjonshylse MPS-IH BK - 0201731

  73. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

  74. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

  75. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

  76. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

  77. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

  78. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

  79. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

  80. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

  81. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

  82. Prøveadapter PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

  83. Prøvestikker PS-5 - 3030983

  84. Avstandsplate DP PS-5 - 3036725

  85. Prøvestikker PS-5/2,3MM RD - 3038723

  86. Endeholder CLIPFIX 35 - 3022218

  87. Endeholder CLIPFIX 35-5 - 3022276

  88. Endeholder E/NS 35 N - 0800886

  89. Prøveadapter PAI-4-N GY - 3032871

  90. Stikker SP 2,5/ 1 - 3040258

  91. Stikker SP 2,5/ 2 - 3040261

  92. Stikker SP 2,5/ 3 - 3040274

  93. Stikker SP 2,5/ 4 - 3040287

  94. Stikker SP 2,5/ 5 - 3040290

  95. Stikker SP 2,5/ 6 - 3040300

  96. Stikker SP 2,5/ 7 - 3040313

  97. Stikker SP 2,5/ 8 - 3040326

  98. Stikker SP 2,5/ 9 - 3040339

  99. Stikker SP 2,5/10 - 3040342

  100. Stikker SP 2,5/11 - 3040355

  101. Stikker SP 2,5/12 - 3040368

  102. Stikker SP 2,5/13 - 3040371

  103. Stikker SP 2,5/14 - 3040384

  104. Stikker SP 2,5/15 - 3040397

  105. Stikker SP 2,5/ 1 BU - 3040698

  106. Stikker SP 2,5/ 1 GNYE - 3040708

  107. Stikker SPB 2,5/ 1 - 3040106

  108. Stikker SPB 2,5/ 2 - 3040119

  109. Stikker SPB 2,5/ 3 - 3040122

  110. Stikker SPB 2,5/ 4 - 3040135

  111. Stikker SPB 2,5/ 5 - 3040143

  112. Stikker SPB 2,5/ 6 - 3040151

  113. Stikker SPB 2,5/ 7 - 3040164

  114. Stikker SPB 2,5/ 8 - 3040177

  115. Stikker SPB 2,5/ 9 - 3040180

  116. Stikker SPB 2,5/10 - 3040193

  117. Stikker SPB 2,5/11 - 3040203

  118. Stikker SPB 2,5/12 - 3040216

  119. Stikker SPB 2,5/13 - 3040229

  120. Stikker SPB 2,5/14 - 3040232

  121. Stikker SPB 2,5/15 - 3040245

  122. Stikker SPB 2,5/ 1 BU - 3040724

  123. Stikker SPB 2,5/ 1 GNYE - 3040711

  124. Stikker UPBV 2,5/ 1 - 3045145

  125. Stikker UPBV 2,5/ 2 - 3045402

  126. Stikker UPBV 2,5/ 3 - 3045415

  127. Stikker UPBV 2,5/ 4 - 3045428

  128. Stikker UPBV 2,5/ 5 - 3045431

  129. Stikker UPBV 2,5/ 6 - 3045444

  130. Stikker UPBV 2,5/ 7 - 3045457

  131. Stikker UPBV 2,5/ 8 - 3045460

  132. Stikker UPBV 2,5/ 9 - 3045473

  133. Stikker UPBV 2,5/10 - 3045499

  134. Stikker UPBV 2,5/11 - 3045509

  135. Stikker UPBV 2,5/12 - 3045512

  136. Stikker UPBV 2,5/13 - 3045525

  137. Stikker UPBV 2,5/14 - 3045538

  138. Stikker UPBV 2,5/15 - 3045541

  139. Stikker UPBV 2,5/ 1 BU - 3045240

  140. Stikker UPBV 2,5/ 1 GNYE - 3045253

  141. Stikker UPBV 2,5/ 1-L - 3045318

  142. Stikker UPBV 2,5/ 1-L BU - 3045321

  143. Stikker UPBV 2,5/ 1-L GNYE - 3045334

  144. Stikker UPBV 2,5/ 1-M - 3045347

  145. Stikker UPBV 2,5/ 1-M BU - 3045350

  146. Stikker UPBV 2,5/ 1-M GNYE - 3045363

  147. Stikker UPBV 2,5/ 1-R - 3045376

  148. Stikker UPBV 2,5/ 1-R BU - 3045389

  149. Stikker UPBV 2,5/ 1-R GNYE - 3045392


Dine fordeler

Rekkeklemmer som kan plugges på begge sider kan bestilles
Kompatibel med standard UT-rekkeklemmene
Enhetlig, berøringssikker pluggsone