Vår Catan-produktserie imponerer med sin standardiserte maskinvaredesign. Kontrolleren med innebygde I/O-er og tilleggsmodulen i rekkemonteringshuset har en bredde på seks delingsenheter og en identisk anordning av tilkoblingspunktene. Dette gjør det svært enkelt å utvide eksisterende systemer, ettersom produktseriens plassbehov er lett å estimere. Catan-modulenes kompakte byggeform gjør at de kan brukes i elektriske underfordelinger, små fordelinger og til og med i de spesielt små installasjonsområdene i bygningstekniske systemer.
Kontroller for bygningsautomatiseringen. 14 konfigurerbare inn- og utganger. Grensesnitt: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP for romautomasjon, 2 x SPE for Catan-tilleggsmodul. Lokal prioritetsstyring via Catan Control Panel.