Program- og konfigurasjonsminne for lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem, med lisens for bruk av webMI-funksjonene til atvise®. Lisensnøkkel for aktivering av ytterligere funksjonsblokkbiblioteker inngår også. Enkelte av funksjonsblokkene fra Phoenix Contact, for eksempel fra SQL og SNMP Library eller Resy+, er lisenspliktige. Det vil si at et gebyr betales for hver kontroller som lisenspliktige funksjonsblokker skal benyttes på. Under runtime kontrollerer blokkene lisensen som er lagret i kontrolleren, før de frikobles eller i en begrenset periode kan benyttes i demomodus. Eksempler på lisenspliktige funksjonsblokker:• Reguleringstekniske basisfunksjoner for PID-regulatorer med forsinkelsestidskonstant i D-andelen• Dataoverføring mellom styring og SQL-databasen med hendelsesstyrt tilgang til tabeller via SQL-kommunikasjon og Data Manipulation Language (DML)• IT-Library for sending av e-postmeldinger med SMTP-funksjonen, med DHCP-klient, DNS og FTP-klientfunksjon• Sikker, hendelsesorientert og kostnadsgunstig overvåking av alle desentrale anlegg via Ethernet samt via serielle grensesnitt webMI-funksjonene kan kun benyttes i forbindelse med programmet Atvise Builder 2.5 og kontrollere i klassen 1x1 fra firmware 4.30 eller AXC 1050 fra firmware 2.10. Vær oppmerksom på kontrollerens/kontrollernes ytelsesspesifikasjoner, og kontroller at de er egnet for tiltenkt bruk. For brukere som ikke vil benytte webMI-funksjonene kan program- og konfigurasjonsminnet også brukes uten lisens.