Montasjeveiledning for korrugert rør Pg29 a = Korrugert rør-nippel b = Korrugert rør c = Åpner Montasjeveiledning: Skjær røret i rillen for å lage en avrundet innføring. Plasser den lyse tetningen (ikke avbildet i montasjetegningen) i den korrugerte rør-nippelen, under festehakene. Træ den mørke, ytre tetningen (ikke avbildet i montasjetegningen) utenfra på den korrugerte rør-nippelen. Stikk deretter det korrugerte røret inn i korrugert rør-nippelen helt til røret stopper og går merkbart i inngrep. For å åpne skruforbindelsen stikker du den gule røråpneren med kraftig trykk mellom festehaken og det korrugerte røret og trekker røret ut.
Montasjeveiledning for korrugert rør M32 a = Korrugert rør-nippel b = Korrugert rør c = Åpner Montasjeveiledning: Skjær røret i rillen for å lage en avrundet innføring. Plasser den lyse tetningen (ikke avbildet i montasjetegningen) i den korrugerte rør-nippelen, under festehakene. Træ den mørke, ytre tetningen (ikke avbildet i montasjetegningen) utenfra på den korrugerte rør-nippelen. Stikk deretter det korrugerte røret inn i korrugert rør-nippelen helt til røret stopper og går merkbart i inngrep. For å åpne skruforbindelsen stikker du den gule røråpneren med kraftig trykk mellom festehaken og det korrugerte røret og trekker røret ut.
Tetning - WR-DA-M32/PG29
1644847
Pakning, utvendig, for høyere beskyttelsesgrad, størrelse M32 hhv. Pg21
Produktdetaljer
Produkttype
Pakning
Material tetning
PUR
Artikkelnummer
1644847
Pakkestørrelse
5 Stk.
Minimum bestillingsmengde
5 Stk.
Rabattgruppe
31BBF
Produktnøkkel
BF7AZW
Katalogside
Side 51 (C-2-2013)
GTIN
4017918911140
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
6,61 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
6,61 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27430319
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e