Tetning - HC-ALU 6-78 SEAL EMC
2200908

EMC-tetning til oppbyggingshus HC-ALU


Produktdetaljer




Produkttype Pakning
Utførelse EMC-pakning, til profilbredde (innvendig) 78 mm
Hustype Profilhus
Husserie HC-ALU

Artikkelnummer 2200908
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACFAAZ
Katalogside Side 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716826
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,77 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,77 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland HU


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Ekstruderprofil i aluminium
Finnes i lengdene 100 mm ... 1000 mm, kan om ønsket kuttes individuelt
Finnes i byggbredder 53,5 mm ... 161 mm
Beskyttelsesgrad opptil IP65
Kan benyttes som håndholdt hus og vegghus
EMC-pakninger (ekstra)