Multifunksjonell energimåler uten display med integrert Ethernet- og SKY-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V.
Med en enkel og intuitiv design, og sammen med EMpro-energimålerne, gir EMMA et fleksibelt funksjonsspekter innen visualisering av elektrisk energi og effektdata for overvåking, analyse og evaluering av elektriske data. EMMA står for: Energy, Monitoring, Management og Analytics – og er til delvis hjelp for energimanagere i kontrolltrinnet av den såkalte PDCA-syklusen i henhold til den internasjonale standarden ISO 50 001 for energistyresystemer.
Mer informasjonMultifunksjonell energimåler uten display med integrert Ethernet- og SKY-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V.
Multifunksjonell energimåler uten display med direkte Rogowski-tilkobling og integrert Ethernet- og SKY-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V.
De smarte EMpro-energimålerne med digitale skytjenester er banebrytere for din digitale transformasjon og for energistyringen din i fremtiden: Den direkte skytilknytningen åpner for interaksjon med utstyret helt uavhengig av tid og sted. Måle- og utstyrsdataene lagres i skyen, og klargjøres og visualiseres for energi- og effektdataanalyse.
Få tilgang til måle- og komponentdataene dine over hele verden, uten ytterligere IoT-Gateway. Du trenger ikke en IoT-Gateway for å aggregere data, oversette mellom lokale nettverksprotokoller og IoT-protokoller, ei heller i forbindelse med kryptering. Den IoT-egnede EMpro kan legge data trygt og direkte inn i skyen via en ruter.
Dagens industri preges i stadig større grad av digitaliseringen av samtlige produkter og prosesser. Dra nytte av slike Smart Services for innhenting av informasjon gjennom omfattende dataanalyser.
Energy Monitoring, Management, Analytics: Smart Service EMMA og de IoT-egnede energimålerne EMpro er banebrytere for fremtidens energistyring. Med EMpro går du rett inn i IoT og drar nytte av skybasert datauthenting samt intuitive, fleksible funksjoner for målrettet informativ visualisering.
God brukervennlighet grunnet systemisk komplett konsept med lettforståelig menyføring og automatisert dataoverføring til PROFICLOUD.
Få tilgang til informasjon om energi og ytelse uansett når, og uansett hvor du befinner deg. Visualiseringer med klar formålsorientering gir deg målrettet oversikt.
Kontinuerlig optimalisert verditilbud for din energidataanalyse grunnet konstante, brukerrettede videreutviklinger.
Administrer og overvåk de IoT-egnede energimålerne og også ytterligere Smart Devices fra Phoenix Contact ved hjelp av Device Management Service. Du får god oversikt over utstyrsinformasjon som digitalt typeskilt, blant annet utstyrstype, serienummer og installert Firmware- og maskinvareversjon. I tillegg har du alltid full oversikt over helse- og oppkoblingsstatus.
Time Series Data Service på Phoenix Contact PROFICLOUD gir deg tilgang til tidsseriedataene dine, blant annet energimåleverdier og energiflyt.
I forbindelse med visning og analyse av energidata setter du sammen et eget dashboard med forskjellige visualiseringsformer til energidataene, eller henter opp en predefinert mal.
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) er en etablert protokoll som brukes mye innen konteksten av Tingenes Internett (IoT).
Dette er en åpen meldingsprotokoll for Machine-to-Machine-kommunikasjon (M2M), som åpner for overføring av telemetridata i form av meldinger mellom enheter, til tross for store forsinkelser eller begrensede nettverk.
Ved hjelp av Transport Layer Security (TLS) kan dataene overføres kryptert via Internett eller andre nettverk. Dette er en hybrid krypteringsprotokoll (kombinasjon av asymmetrisk og symmetrisk kryptering). Den åpner for sikker autentisering av kommunikasjonsdeltakerne, dvs. kontroll av identiteten til mottaker eller sender. Gjennom kryptering blir overførte data i tillegg beskyttet mot uberettiget tilgang fra tredjemann og mot manipulering eller forfalskning.