PT 2X2-12AC-ST
-
Overspenningsbeskyttelsesplugg
2838270
Overspenningsbeskyttelsesplugg for basiselement, for to jordpotensialfrie dobbeltledere, langsspenningsgrovbeskyttelse mot jord. Nominell spenning 12 V AC. HART-egnet.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Produktserie | PLUGTRAB PT |
| IEC prøveklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Stikker |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Avlederen kan testes med CHECKMASTER fra softwareversjon: | fra SW-rev. 1.00 |
| Lederpar pr. modul | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell spenning UN | 12 V AC |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling (i forbindelse med basiselement) |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,7 mm |
| Høyde | 45 mm |
| Dybde | 52 mm |
| Delingsenhet | 1 TE |
| Bredde komplett modul | 17,7 mm |
| Høy komplett modul | 90 mm |
| Lav komplett modul | 65,5 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Husmateriale | PA 6.6 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Nominell spenning UN | 12 V AC |
| Maksimal varig spenning UC | 18 V DC |
| 13 V AC | |
| Merkestrøm | 450 mA (45 °C) |
| Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 5 µA |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA (med PT 2X2-F) |
| ≤ 4 µA | |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 10 kA |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (pr. tråd) |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-leder) | 10 kA |
| Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-jord) | 10 kA |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-leder) | 49 A |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) spike | ≤ 25 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 450 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 25 V |
| Restspenning ved In (leder-leder) | ≤ 25 V |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 55 V |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 450 V |
| Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 700 kHz) |
| Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 50 Ω-systemet | typ. 4 MHz |
| Kapasitet (leder-leder) | 2,5 nF |
| Motstand pr. krets | 2,2 Ω |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Maks. påkrevet forsikring | 500 mA (T) |
| Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Standarder Spesifikasjon informasjonsteknikk | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| UL 497B | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| UL 497B | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
| Merk | 2000 |
| Monteringstype | på basiselement |
| Artikkelnummer | 2838270 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL2111 |
| GTIN | 4017918182670 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 26,12 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20,073 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo