Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM
2905339
El-nr.: 1681607

Pluggbar overspenningsavleder, i henhold til type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en felles leder (fireledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.


Produktdetaljer




IEC prøveklasse II
T2
EN type T2
Strømforsyningssystem IEC TN-C
Byggform Monteringsskinnemodul todelt pluggbar
Produkttype Overspenningsavleder
Poltall 3
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt optisk, fjernmeldekontakt
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 2

Nominell frekvens fN 50 Hz (60 Hz)
Visning/fjernmelding
Betegnelse tilkobling Defektfjernmeldekontakt
Koblingsfunksjon Vekselkontakt
Driftsspenning 5 V AC ... 250 V AC
125 V DC (200 mA DC)
Driftsstrøm 5 mA AC ... 1 A AC
1 A DC (30 V DC)

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Skrue M5
Tiltrekkingsmoment 4,5 Nm
Avisoleringslengde 16 mm
Ledertverrsnitt flertrådet 2,5 mm² ... 16 mm²
Ledertverrsnitt entrådet 2,5 mm² ... 25 mm²
Ledertverrsnitt AWG 12 ... 4
Tilkoblingstype Gaffelkabelsko
Ledertverrsnitt flertrådet 1,5 mm² ... 6 mm²
Defektfjernmeldekontakt
Tilkoblingstype Stikk-/skrutilkobling via COMBICON
Skrue M2
Tiltrekkingsmoment 0,25 Nm
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 28 ... 16

Målskisse
Bredde 37,3 mm
Bredde 37,3 mm
Høyde 97,9 mm
Høyde 97,9 mm
Dybde 74,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm)
Dybde 74,5 mm
Delingsenhet 2 TE

Farge lysegrå RAL 7035
trafikkgrå A RAL 7042
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V-0
Materialets CTI-verdi 600
Isolasjonsmaterial PA6.6-FR 20% GF
PBT-FR
Materialgruppe I
Husmateriale PA 6.6-FR 20 % GF
PBT-FR

Beskyttelseskretser L-PEN
Virkeretning 3L-N/PE
Nominell spenning UN 240/415 V AC (TN-C)
Nominell frekvens fN 50 Hz (60 Hz)
Maksimal varig spenning UC 350 V AC
Nominell laststrøm IL 40 A (Biconnect M4 gaffelkabelsko 6 mm²)
63 A (TWIN-endehylse 2 x 10 mm²)
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs 20 kA
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs 40 kA
Kortslutningssikkerhet ISCCR 25 kA (ved sikring opptil 315 A gG)
50 kA (ved sikring opptil 200 A gG)
Beskyttelsesnivå Up ≤ 1,5 kV
Restspenning Ures ≤ 1,5 kV (ved In)
≤ 1,3 kV (ved 10 kA)
≤ 1,2 kV (ved 5 kA)
≤ 1,1 kV (med 4 kA)
≤ 1 kV (ved 2 kA)
TOV-egenskaper ved UT 415 V AC (5 s / withstand mode)
457 V AC (120 min / safe failure mode)
Reaksjonstid tA ≤ 25 ns
Maksimal forsikring ved V-gjennomgangskabling 40 A (gG / Biconnect M4 gaffelkabelsko 6 mm²)
63 A (gG / TWIN-endehylse 2 x 10 mm²)
Maksimal forsikring ved radialledningskabling 315 A (gG)

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 80 °C
Høydenivå ≤ 2000 m (amsl (over normalnull))
Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 %
Støt (drift) 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrasjon (drift) 5g (10...500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

UL-spesifikasjoner
Maks. varig spenning MCOV (L-L) 700 V AC
Maks. varig spenning MCOV (L-N) 350 V AC
Nominell avlederstøtstrøm In (L-L) 20 kA
Nominell avlederstøtstrøm In (L-N) 20 kA
Beskyttelseskretser L-L
L-N
Nominell spenning 277/480 V AC
Energifordelingssystem Wye
Nominell frekvens 50/60 Hz
Målt begrensningsspenning MLV (L-L) 3280 V
Målt begrensningsspenning MLV (L-N) 2000 V
SPD-type 4CA
Driftsspenning AC 125 V AC
Driftsstrøm AC 1 A AC
UL-tilkoblingsspesifikasjoner
Tiltrekkingsmoment 40 lbf-in. ... 50 lbf-in.
Ledertverrsnitt AWG 14 ... 2 (stiv)
14 ... 4 (flertrådet)

Luft- og krypavstander
Standarder/bestemmelser DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11
Standarder/forskrifter IEC 61643-11
Standarder/forskrifter EN 61643-11

Monteringstype Monteringsskinne: 35 mm

Artikkelnummer 2905339
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCL
Produktnøkkel CL1351
Katalogside Side 54 (C-4-2019)
GTIN 4046356948050
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 323,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,222 g
Tolltariffnummer 85363030
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130805
ECLASS-10.0.1 27130805
ECLASS-11.0 27130805
ECLASS-12.0 27171202

ETIM

ETIM 8.0 EC000941

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 330181

UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 330181

IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-34356

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.*09.B.00169

CCA

Godkjennings-ID: NTR-NL 7347
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2

KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 2196453.01

DNV GL

Godkjennings-ID: TAE000023D
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
Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Mer plass i automasjonskapet grunnet smal byggbredde på kun 12 mm pr. pol og bruk uten separat sikring opptil 315 A gG
Optimal beskyttelse av etterfølgende installasjon grunnet lavt beskyttelsesnivå og høy varig spenning
Meget smal byggform, kun 12 mm pr. pol
Varistoravleder med kun minimal lekkstrøm
Høy varig spenning på 350 V AC for 230/400 V AC-nett med sterke spenningssvingninger