Monteringsskinnehus, Husoverdel til pluggforbindere med basislist, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: gul (1018)
Monteringsinformasjon: | Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Poltall | 3 |
5 | |
Maks. poltall | 5 (delingsmål: 3,5 mm) |
4 (delingsmål: 5 mm) | |
3 (delingsmål: 7,25 mm) | |
Antall rekker | 1 |
Utførelse | Husoverdel til pluggforbindere med basislist |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Husserie | ME |
1 (på én side) |
Målskisse |
|
Bredde | 22,6 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 45,85 mm |
Dybde fra opplagsflate underdel | 38,5 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge | gul (1018) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Husmateriale | Polyamid |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 - 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 - 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Varmebestandighet/kuletrykktest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Testvarighet | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelsesforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antall kretskortopptak | 1 |
Type kretskortfeste | Innskyvning |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Låsing med husunderdel |
Innbygning | loddrett (skinne vannrett) |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 2201419 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 250 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHAAD |
GTIN | 4046356802321 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 18,05 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 18,05 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS-9.0 | 27182702 |
ECLASS-10.0.1 | 27182702 |
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |