Skjematisk visning av artikkelens dimensjoner. Illustrasjonen viser ikke ønsket produkt. Flere detaljer, se produktskisser under fanearket Nedlastinger.
Hus-overdel - BC 71,6 OT U22 GY 7045
2202267
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, Husoverdel (U22) med ventilasjonsslisser, Monteringsdybde tilkoblingsteknikk: 22,35 mm, bredde: 71,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farge: grå (7045)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon:
Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Produkttype
Husoverdel
Poltall maks. Housing
44 (delingsmål: 2,5 mm)
32 (delingsmål: 3,5 mm)
24 (delingsmål: 5 mm)
16 (delingsmål: 7,5 mm)
Utførelse
Husoverdel (U22) med ventilasjonsslisser
Hustype
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880
Lufteåpning tilgjengelig
ja
Husserie
BC
1 (begge sider)
Målskisse
Bredde
71,6 mm
Høyde
89,7 mm
Dybde
54,85 mm
Delingsenhet
4 TE
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse
1,4 mm ... 1,8 mm
Farge
grå (7045)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Overflatetilstand
ubehandlet
Husmateriale
Polykarbonat
Vibrasjonstest
Testspesifikasjon
DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens
10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet
1 oktav/min
Amplitude
0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Akselerasjon
2g (58,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse
2,5 h
Testretninger
X-, Y- og Z-akse
Glødetrådtest
Testspesifikasjon
DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur
850 °C
Virketid
30 s
Mekanisk fasthet / falltønne
Testspesifikasjon
DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhøyde
50 cm
Frekvens
50
Støt
Testspesifikasjon
DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Slagform
Halvsinus
Akselerasjon
15g
Slagvarighet
11 ms
Antall slag pr. retning
3
Testretninger
X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Beskyttelsesgrad (IP-kode)
Testspesifikasjon
DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)
95 %
Antall kretskortopptak
8
Type kretskortfeste
Feste
Kretskorttykkelse
1,4 mm ... 1,8 mm
Monteringstype
Sneppe på plass
Innbygning
loddrett (skinne vannrett)
Forpakningstype
pakket i kartong
Type ny forpakning
Kartong
Artikkelnummer
2202267
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAC
Produktnøkkel
ACHBAB
GTIN
4055626028613
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
29,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
29,6 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27182702
ECLASS-10.0.1
27182702
ECLASS-11.0
27182702
ETIM
ETIM 8.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
EAC
UL Recognized
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e