AB-SK TOP - Opplagsbukk
3062090

Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, bredde: 5,2 mm, høyde: 102,4 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Skinnemontering

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

For montering av skjermrekkeklemmer SK og SKS
Merkes med zackremse og rekkeklemmelistmerker KLM
Kompakt byggform med delingsmål 5,2 mm
Lasker FBS kan settes ned
For praktisk skjermtilknytning, spesielt ved vanlige rekkeklemmer og etasjerekkeklemmer og utstyr med tilkobling på forsiden
For å få optimal lederføring kan 3 x 10 mm-skinnen monteres loddrett, vannrett og i en vinkel på 45° i opplagsbukkene
Endeholderfunksjon