AB-SK-D TOP INSULATED - Opplagsbukk
3062087

Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, bredde: 5,2 mm, høyde: 155,8 mm, poltall: 2, farge: grå, monteringstype: Skinnemontering

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

For montering av skjermrekkeklemmer SK og SKS
Merkes med zackremse og rekkeklemmelistmerker KLM
Kompakt byggform med delingsmål 5,2 mm
Muligheter for å sette ned broer og plugger
For praktisk skjermtilknytning, spesielt ved vanlige rekkeklemmer og etasjerekkeklemmer og utstyr med tilkobling på forsiden
For å få optimal lederføring kan 3 x 10 mm-skinnen monteres loddrett, vannrett og i en vinkel på 45° i opplagsbukkene