AB-SK 65-D INSULATED - Opplagsbukk
3040889

Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, bredde: 8,2 mm, høyde: 150 mm, poltall: 2, farge: grå, monteringstype: Skinnemontering

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

De doble skjermopplagsbukkene er spesielt godt egnet for plassbesparende ledertilkobling ved rekkeklemmer og utstyr med kabelinnføring fra siden
For montering av skjermrekkeklemmer SK