AB-SK 65-D
-
Opplagsbukk
3026900
El-nr.:
1264999
El-nr.:
1264999
Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, bredde: 8,2 mm, høyde: 150 mm, poltall: 2, farge: grå, monteringstype: Skinnemontering
Produktdetaljer
| Produkttype | Opplagsbukk |
| Poltall | 2 |
| Nominell strøm IN | 0 A |
| Målskisse |
|
| Bredde | 8,2 mm |
| Høyde | 150 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 28,7 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 36,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 3026900 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE7 |
| Produktnøkkel | BE7113 |
| GTIN | 4017918901851 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 27,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 26,95 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.0 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,389 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nøytrallederskinne 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nøytrallederskinne 5406390
-
NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - N-samleskinne 5406389
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-samleskinne 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-samleskinne 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-samleskinne 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-samleskinne 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-samleskinne 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-samleskinne 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-samleskinne 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-samleskinne 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-samleskinne 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-samleskinne 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-samleskinne 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-samleskinne 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-samleskinne 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-samleskinne 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-samleskinne 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-samleskinne 0402006
Dine fordeler
De doble skjermopplagsbukkene er spesielt godt egnet for plassbesparende ledertilkobling ved rekkeklemmer og utstyr med kabelinnføring fra siden
For montering av skjermrekkeklemmer SK
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo