Korrugert rør-nippel - HC-WRV-M40
1644850

Nippel for beskyttelsesslanger, for innføring av enkeltledere og -tråder i husene til industripluggforbindere HEAVYCON, IP65, M40


Produktdetaljer




Byggform rett
Produkttype Nippel korrugert rør

Material PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Materiale skruforbindelse PA

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 42,5 mm

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP65
Beskyttelsesgrad IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 110 °C

Artikkelnummer 1644850
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7DZX
Katalogside Side 51 (C-2-2013)
GTIN 4017918911164
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 29,49 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 28,23 g
Tolltariffnummer 39174000
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440290

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene