Monteringsveiledning for korrugert rør Pg16 a = skruforbindelse korrugert rør b = korrugert rør c = åpner Monteringsinformasjon: Kutt det korrugerte røret i rillen for å lage en innføringsavrunding. Hvelv den mørkere, ytre tetningen (ikke vist på monteringstegningen) over det korrugerte rørets skruforbindelse. Stikk det korrugerte røret inn i rørets skruforbindelse til stopp og la det gå merkbart på plass. For å åpne skruforbindelsen stikkes den gule røråpneren mellom festenesen og røret med et kraftig trykk. Røret kan deretter trekkes ut.
Korrugert rør-nippel - HC-WRV-M32
1644915
Nippel for beskyttelsesslanger, for innføring av enkeltledere og -tråder i husene til industripluggforbindere HEAVYCON, IP65, M32
Produktdetaljer
Byggform
rett
Produkttype
Nippel korrugert rør
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
HB
Materiale skruforbindelse
PA
Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel
34,5 mm
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP65
Beskyttelsesgrad
IP65
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 110 °C
Artikkelnummer
1644915
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBF
Produktnøkkel
BF7DZX
Katalogside
Side 51 (C-2-2013)
GTIN
4017918911171
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
16,39 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
16,39 g
Tolltariffnummer
39174000
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440290
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e