SMS-relé og signalmodul, Europa-versjon, analoge og digitale verdier overvåkes via mobilnett, kobling av releutganger på avstand, kommunikasjon via sms eller mobildataforbindelse (e-postforsendelse, app), forsyningsspenning 10 V ... 60 V DC
Enkel og pålitelig overvåking av analoge og digitale sensorer via mobilradionettet. SMS-relé TC MOBILE I/O X200 holder deg fortløpende oppdatert om status eller feil i anlegget også i felten. Du kan sende tekstmeldinger via SMS eller e-post, og sette koblingsutganger, for eksempel for frikobling av maskiner. Slik forebygger du skader eller svikt og unngår dyre servicetiltak på stedet, selv uten dyr bredbåndsforbindelse.
Mer informasjonSMS-relé og signalmodul, Europa-versjon, analoge og digitale verdier overvåkes via mobilnett, kobling av releutganger på avstand, kommunikasjon via sms eller mobildataforbindelse (e-postforsendelse, app), forsyningsspenning 10 V ... 60 V DC
SMS-relé og signalmodul, Europa-versjon, digitale verdier overvåkes via mobilnett, kobling av releutganger på avstand, kommunikasjon via sms eller mobildataforbindelse (e-postforsendelse, app), forsyningsspenning 93 V ... 250 V AC
Mobilradioantenne for montering på automatikkskapet, 10 m antennekabel med SMA-rundplugg
Enkel og pålitelig overvåking av analoge og digitale sensorer via mobilradionettet, og fjernkobling av releer. Det kompakte signaliseringssystemet TC MOBILE I/O X200 overfører data pålitelig via sms og e-post. Hvis et nivå overskrides, og/eller status endres på den digitale inngangen eller i regelmessige avstander, informeres du av TC MOBILE I/O X200. Dermed er du alltid oppdatert.
TC MOBILE I/O X200 finnes som både DC-enhet med et spenningsområde fra 10 til 60 V og som AC-enhet med 93 til 250 V. Det helt spesielle ved DC-enhetene: I tillegg til de fire digitale inngangene har de også to analoge, som kan måle både strøm og spenning.
Med variantene for det europeiske markedet, TC MOBILE I/O X200-4G og TC MOBILE I/O X200-4G AC, får du den aktuelle 4G-teknologien (LTE CAT1). Sammen med 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) forener enhetene dermed en fremtidsegnet mobilradioteknologi med tilgjengeligheten til det 2G-nettverket som er best utbygd hittil. Alle enheter er meget enkle å håndtere, og på grunn av det store spenningsområdet og forskjellige innganger er de absolutt allsidige.
Varsling med TC Mobile I/O
Med appen TC Mobile I/O sender du sms-koblingskommandoer, og trenger ikke lenger å skrive en sms
TC MOBILE I/O X200 kommuniserer også via smarttelefon med deg (iOS og Android). Du kobler dermed utgangene særdeles praktisk via app, og har hele tiden rask oversikt over enhetens status.
Appen TC Mobile I/O forenkler håndteringen av enheten ytterligere, og du trenger ikke lenger å skrive en sms. Varsling mottar du som vanlig via sms og e-post. Det gir optimal tilgjengelighet i felten.