Motor-, maskin- og anleggsovervåkingen er en viktig bestanddel av en kontinuerlig tilstandsovervåking (Condition-Monitoring). Du har alltid full oversikt over viktige anleggsparametere, kan reagere tidsnok på varsler, eller kan koble ut viktige anleggsdeler helt målrettet. Våre driftsøkonomiske produkter for overvåking av motorer og anlegg hjelper deg underveis.
Mer informasjonMotormanagere i produktserien CONTACTRON overvåker motorer og drivenheter med hensyn til over- og underlast, funksjon, smuss og slitasje. Oppdag kritiske lasttilstander på et tidlig tidspunkt, og beskytt motor og viktige anleggsdeler samtidig.
Overvåk motorene og maskinene dine: Elektronisk motor- og maskinmanagement som forener nøyaktig energimåling med visning og overvåking av viktige parametere i motorer, maskiner og andre trefaseforbrukere.
Med våre overvåkingsreleer og strømvoktere oppdager du feil allerede på et tidlig stadium. Det betyr at du øker maskinens tilgjengelighet og unngår dyre stillstandstider og reparasjoner. Anleggsdeler kan kobles målrettet ut, eller tilstanden kan signaliseres til en kontroller straks innstilt grenseverdi er over- eller underskredet.
Gjenkjenn feil, og øk effektiviteten: Solenergianlegg skal produsere mest mulig energi i løpet av kortest mulig tid. Med SOLARCHECK reagerer du umiddelbart på effekttap i enkeltstrenger, noe som kan oppstå blant annet som følge av skadde paneler eller defekte kontakter og kabelføringer.
Funksjonsblokker som f. eks. EMG-diodeblokker, beskytter systemet ditt mot forveksling av poler, og dekobler meldinger i feilmeldingssystemer. Med funksjonsmoduler i berøringssikre og støvbeskyttede automasjonskaphus kan diodeblokker integreres profesjonelt i anlegget ditt. EMG-lampetestmoduler dekobler signaler på området for feilmeldeteknikk uten støt,, og kan brukes for enkelt- eller sentralkontroll av lamper.
For å vise statusen i kontrolltavler, på kontrollpulter og i blindkoblingsskjemaer benyttes fallklaff- eller signalreleer. De forhåndsdefinerte kontakttilordningene gir rask oppstart. Disse halv- eller helautomatiserte variantene utmerker seg med oversiktlige visningsflater. Den robuste konstruksjonen gir pålitelig drift også ved røffe omgivelsesforhold.
Feilmeldingssystemer gir deg all nødvendig oversikt over tilstanden i anlegget til enhver tid. De leverer informasjon som sørger for sikker anleggsstyring i alle drifts- og feiltilstander.
Grunnet bedre anleggstransparens kan også vedlikeholdsarbeidet optimaliseres når feil skal utbedres på stedet. Dataene kan om ønsket videresendes til overordnede kontrollsentraler ved hjelp av vanlige kommunikasjonsprotokoller.