USA 10 - Skinneadapter
1201578

Skinneadapter, for M3-skruer, dybde: 7,4 mm, bredde: 10 mm, høyde: 42,6 mm, diameter: 2,8 mm, farge: grå, monteringstype: Pluggmontering

Produktdetaljer








Dine fordeler

De universelle adapterne brukes til å feste og montere elektrisk eller elektronisk koblingsutstyr
For selvgjengende M3-skruer
De brukes til isolert oppbygging av komponenter eller monteringsskinner