Videoovervåking
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
Startside
Produkter
BL2 AIO65 48MM ADAPTER - Monteringsmateriell
BL2 AIO65 48MM ADAPTER
-
Monteringsmateriell
1201505
Stolpemonteringsadapter, 48 mm, for BL2 AIO65
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Merknad for bruk
Merknad for bruk
Kun for industriell bruk
Artikkelegenskaper
Produkttype
Monteringsmateriell
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1201505
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDRB
Produktnøkkel
DRBAAC
GTIN
4063151264697
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
300 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1 590 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
BL2 PPC AIO65 2000
-
Panel-PC
1138366
BL2 PPC AIO65 7000
-
Panel-PC
1138367
Produkthjelp