Monteringsadapter - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02
2906891

Adapter for enkel og fagkyndig montering av den optiske lynsensoren for måling av lynstøtstrøm i rotorbladene i vindanlegg.


Produktdetaljer




Produkttype Monteringsadapter

Bredde 320 mm
Høyde 41,5 mm
Dybde 325 mm

Material PA 6 GF 30
Aluminium
Materiale skruforbindelse V4A

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C

Artikkelnummer 2906891
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BCL
Produktnøkkel CLB31Z
GTIN 4055626130651
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1 129,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 129,7 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.0.1 27182807
ECLASS-11.0 27182807

ETIM

ETIM 8.0 EC002625

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene