HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
Pluggforbinder
1066080
Pluggforbinder, poltall: 8, effektkontakter: 0, styrekontakter: 8, Bøssing, Krympetilkobling, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, ytterdiameter ledning:3 mm ... 9,5 mm, anvendelse: Data/signal
Produktdetaljer
| Generelt | Krympekontakter CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... bestilles separat. |
| Generelt | EMC-pluggforbinderhusets potensial er adskilt fra potensialet til den kraftige pluggforbinderen |
| Generelt | Klembøyler til klemområdet 3 mm - 6 mm og 6 mm - 9,5 mm |
| Generelt | kan benyttes i artikkelnummer: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Produkttype | Modulær EMC-innsats |
| Serie | HC-M-EMV |
| Anvendelse | Data/signal |
| Poltall | 8 |
| Stikkeroptikk | 8 |
| Kontaktnummerering | 1 - 8 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Antall effektkontakter | 0 |
| Antall styrekontakter | 8 |
| Kontakttype | dreid |
| Skjermet | ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkespenning (III/3) | 48 V |
| Merkestøtspenning | 0,8 kV |
| Merkestrøm | 5 A |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5e |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 28 ... 20 |
| Målskisse |
|
| Høyde | 15,5 mm |
| Lengde | 45,9 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Kontaktdiameter | 1 mm |
| Material Faseleder | Sinklegering |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Ytterdiameter kabel | 3 mm ... 9,5 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 500 |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Monteringsinformasjon | For å montere/demontere kontaktene kan den runde kontaktholderen i midten deles. Demontering av pluggforbinderen fra kunststoffmodulen ved hjelp av verktøy, artikkelnummer 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Artikkelnummer | 1066080 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7ACB |
| GTIN | 4055626727981 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 30,76 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 31,343 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodeelement 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Kontaktinnsatsmodul 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB krympekontakt 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB krympekontakt 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulholderamme 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulholderamme 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulholderamme 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulholderamme 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulholderamme 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulholderamme 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulholderamme 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulholderamme 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Pluggforbinder 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - Krympetang med digitaldisplay 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Frigjøringsverktøy 1678635
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo