Stiftlist - PST 1,0-3,5 SAMPLE-SET
1988781

Stiftlist, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, artikkelserie: SET


Produktdetaljer




Produkttype Modellsett
Poltall 1
Delingsmål 3,5 mm

Delingsmål 3,5 mm

Farge svart
Kontaktoverflate Tinn Sn

Artikkelnummer 1988781
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AAHGAD
GTIN 4017918938468
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 19,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,815 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440490
ECLASS-11.0 27469090
ECLASS-10.0.1 27440490

ETIM

ETIM 7.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121410

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene