Kabelmerking

Leder- og kabelmerking

Kabelmerking skaper bedre oversikt over automatikkskap og anlegg: Merk ledere og kabler helt entydig og permanent. Leder- og kabelmerking letter monteringen og vedlikeholdet og hjelper deg ved utbedring av feil. Vi leverer optimal merking for alle områder med forskjellige utførelser og monteringstyper.

Mer informasjon
Go to Product Detail Page for item 0830407
WMTB HF (40X12)R - Kabelmerker
WMTB HF (40X12)R - Kabelmerker
0830407
Electrical Number: 1800451

Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 12 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Go to Product Detail Page for item 0801011
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL - Krympeslange
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL - Krympeslange
0801011
Electrical Number: 1804000

Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 2000

Go to Product Detail Page for item 0801010
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE - Krympeslange
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE - Krympeslange
0801010
Electrical Number: 1804002

Krympeslange, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 4000

Go to Product Detail Page for item 0830408
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmerker
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmerker
0830408
Electrical Number: 1803990

Kabelmerker, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 12 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Go to Product Detail Page for item 0801012
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - Krympeslange
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - Krympeslange
0801012
Electrical Number: 1804003

Krympeslange, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 2000

Go to Product Detail Page for item 0800413
WMS 3,2 (15X5)R YE - Krympeslange
WMS 3,2 (15X5)R YE - Krympeslange
0800413
Electrical Number: 1899046

Krympeslange, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Go to Product Detail Page for item 0800388
WMS 4,8 (30X9)RL - Krympeslange
WMS 4,8 (30X9)RL - Krympeslange
0800388
Electrical Number: 1899021

Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,6 ... 4,8 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 2000

Go to Product Detail Page for item 0830409
WMTB HF (55X15)R - Kabelmerker
WMTB HF (55X15)R - Kabelmerker
0830409
Electrical Number: 1803988

Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 55 x 15 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Go to Product Detail Page for item 0801016
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL - Krympeslange
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL - Krympeslange
0801016
Electrical Number: 1800654

Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2,4 ... 4,8 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 2000

Go to Product Detail Page for item 0801017
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE - Krympeslange
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE - Krympeslange
0801017

Krympeslange, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2,4 ... 4,8 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 2000

Dine fordeler

  • Mange muligheter grunnet forskjellige monteringsmetoder
  • Tilpass etter omgivelsene ved hjelp av forskjellige materialer for bruk innen- eller utendørs
  • Høy kvalitet: Utmerket tørke- og ripefast merking

Finn passende monteringstype for nettopp din kabelmerking

Valget er ditt, uansett hvordan du ønsker å montere leder- eller kabelmerkingen – Phoenix Contact har egnet løsning for alle områder.

Kabelmerking som klipses på

Kabelmerking som klipses på

Kabelmerking som klipses på

Ledermerking som klipses på har to merkeflater. De er tapssikret og lettleselige til enhver tid. Ledermerkingene kan klipses manuelt på ledere og kabler som allerede er koblet opp.

Kabelmerking som træs på

Kabelmerking som træs på

Kabelmerking som træs på

Enkeltmerker tres på ledere eller festes med kabelstrips. Forskjellig material i ark- og også rullformat kan leveres.

Kabelmerking som skyves på

Kabelmerking som skyves på

Kabelmerking som skyves på

Lederes kan også utstyres med merkehylser som holdersystem. I slike tilfeller merkes de med innstikksstrimler som igjen kan påføres merking, og som beskyttes av holderen. Dermed er merking mulig også i ettertid.

Merkehylser som skyves på

Merkehylser som skyves på

Merkehylser som skyves på

For å merke ledere enkelt og sikkert uten merkesystem på stedet benytter du hylser som allerede er merket. Merkehylsenes spesielle form forhindrer at merkehylser dreies mot hverandre enkeltvis.

Krympeslange som skyves på

Krympeslange som skyves på

Krympeslange som skyves på

For å merke kabler og ledere slik at de blir tapssikre er de gunstige krympeslangene det beste alternativet. Phoenix Contact tilbyr krympeslanger prekonfigurert og som rullmaterial.

Kabelmerking som klistres på

Kabelmerking som klistres på

Kabelmerking som klistres på

Etikettene består av merkefeltet og transparent folie. Folien beskytter merkingen mot smuss og slitasje. Etikettene finnes i forskjellige former og størrelser.

Ledermerking med kabelstrips

Ledermerking med kabelstrips

Ledermerking for montering med kabelstrips

Ved hjelp av vanlige kabelstrips monterer du merker på kabler og ledere, uavhengig av diameteren. Bruk den store merkeflaten, som gir tilstrekkelig plass også for omfattende merking.

Merking og påføring i ett trinn
THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem kabler og ledere automatisert. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.
Mer informasjon
Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES