Kontaktinnsats - VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6
1688272

Effektkontakter, for D-SUB-kombinasjonsinnsatser, bøssing, loddepanne, rett, merkestrøm 40 A, forgylt


Produktdetaljer




Generelt Effektkontaktene må bestilles separat, da de ikke er en del av kontaktholdernes leveranseomfang.

Produkttype Loddekontakt
Utførelse Bøssing-enkeltkontakt
Kontakttype dreid

Merkestrøm 40 A (ved 20 °C)
Isolasjonsmotstand ≥ 5 GΩ
Prøvespenning 1000 V

Målskisse
Bredde 5,5 mm
Høyde 5,5 mm
Lengde 23 mm
Mekaniske spesifikasjoner
Kontaktdiameter 4,6 mm

Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Au/Sn

Pluggsykluser ≥ 500

Mekaniske spesifikasjoner
Stikkraft per signalkontakt ≤ 7,00 N
Trekkraft per signalkontakt ca. 5 N

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -55 °C ... 130 °C

Artikkelnummer 1688272
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNADC
Katalogside Side 447 (C-2-2019)
GTIN 4017918179670
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,927 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,9 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter