D-SUB koaksialkontakt - VS-BU-KX-50-RG58
1655577

Koaksialkontakt, for D-SUB-kombinasjonsinnsatser, loddepanne, stift, rett, for kabel RG 58, forgylt


Produktdetaljer




Produkttype Loddekontakt
Utførelse Stift-enkeltkontakt
Kontakttype dreid

Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestrøm 2 A
Isolasjonsmotstand 10 TΩ

Målskisse
Bredde 5,95 mm
Høyde 5,95 mm
Lengde 24,6 mm

Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Hardforgylt over nikkel

Pluggsykluser ≥ 500

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 5,2 mm

Mekaniske spesifikasjoner
Stikkraft per signalkontakt ≤ 7,00 N
Trekkraft per signalkontakt ≤ 7 N

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -55 °C ... 135 °C

Artikkelnummer 1655577
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNADC
Katalogside Side 325 (PC-2009)
GTIN 4046356029483
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 2,577 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,33 g
Tolltariffnummer 85366910
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter