Merk:
På grunn av dagens utfordringer på det globale leverandørmarkedet er Phoenix Contact dessverre tvunget til å akseptere en materialkvalitet i aluminiumlegeringen der det kan oppstå optiske avvik fra den vanlige, homogene overflatekvaliteten. Dette påvirker ikke selve kvaliteten på aluminiumskiltene eller trykkets bestandighet. Dette er en rent optisk effekt.
WMTB-AL (29X8)
-
Kabelmerker
0830805
Kabelmerker, Aluminiumskilt, aluminiumfarger, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 2,9 mm, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 29 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kabelmerking aluminium for montering med kabelstrips
Design som gjenspeiler høy kvalitet
Merking i metall, med høy fasthet og lav vekt
Økt holdbarhet grunnet overflate med dekorativ eloksering
Egnet for store merkeflater på ledere og kabler, diameter > 2,9 mm